KIT_XMC750WATT_MC_AK_V1
综述
KIT_XMC750WATT_MC_AK_V1
XMC 750 W 电机控制应用套件
订单编号:KIT_XMC750WATT_MC_AK_V1
推荐转售价格:399欧元
1 马力能移动什么?
XMC 750 W 电机控制应用套件给出答案。该电源板包括英飞凌带输入滤波器的非联网电源、有源 PFC 和高开关频率 IGBT,可以转动三相驱动。两个 CPU 卡(XMC1300 和 XMC4400 驱动卡)都能够为调试接口提供电流隔离,在软件开发期间确保安全运行。
特征描述
XMC 750 W 电机控制应用套件包括:
- 带电流隔离的 XMC1300 驱动卡
- 带电流隔离的 XMC4400 驱动卡
- 电源板:
- 110-230 V/750 W
- 输入滤波器和有源 PFC
- 反向导通 IGBT 实现三相逆变器
- 支持控制方案
- V/f 开环
- 方波或正弦换向,采用霍尔传感器或无传感器
- FOC 采用霍尔传感器、编码器或无传感器
- DAVE™ 及电机控制应用库全面支持
支持