KIT_XMC1X_AK_MOTOR_001
综述
XMC1000 电机控制应用套件
订单号: KIT_XMC1x_AK_Motor_001
推荐转售价格: € 125.-
请联系当地经销商:
www.infineon.com/distribution
特征描述
Includes
- MCU board with XMC1300 and detachable SEGGER J-Link debug interface
- Motor Board: 12 – 24V, up to 3A, On board 3-phase motor (24V, 15W) with hall sensors, Optional encoder interface
- 电源 24V,1A
支持控制方案
- V/f 环路开路
- 块状或正弦通信配有霍尔传感器或无传感器
- FOC 配有霍尔传感器、编码器或无传感器
工具链
- DAVE™ 提供全面支持
- 可获取各类控制方案的应用程序
支持