KIT_XMC1300_IFX9201
综述
带 IFX9201 和 XMC1300 的步进电机控制屏
与 Arduino 兼容的硬件
步进电机控制屏基于英飞凌 h 桥 IFX9201 和 XMC1300 微处理器,能够驱动双 h 桥配置步进电机中的两个线圈。实施的集成 IFX9201 h 桥可由 STEP 信号通过 STEP 引脚控制。集成 XMC1300 微控制器连接外围器件,支持高速电流控制,与微控制器的连接更简单。步进电机可以使用内部比较器实现微步进。已安装运算放大器,将电机电流感测信号调整为微控制器输入电平。
这款高电流步进电机控制板与 Arduino 微控制器板和具有 Arduino 外形的英飞凌 XMC™ 微控制器套件兼容。
特征描述
- 兼容 Arduino Uno R3
- 高性能电流控制
- 微进步程度可通过软件调整
- 采用逻辑电平输入的驱动器电路
优势
- 快速低成本搭建步进电机控制原型
- 微步进算法测试简单
- 诊断引脚在开发期间支持硬件反馈
- 功率部分具有锁定行为的过温关断和欠压关断
潜在应用
- 相电流高达 5A 的步进电机
- 电源级 24V 标称输入电压
- 平均电机电流 3A,无额外冷需要,冷却适当时可达到 5A
软件和工具
Software and documentation - free download @ GitHub
支持