KIT_XMC1300_DC_V1
综述
XMC1300 驱动卡
订单编号:KIT_XMC1300_DC_V1
推荐转售价格:69欧元
请联系当地经销商:
www.infineon.com/distribution
如何在处理数百瓦功率时确保安全?
请选用具有电流隔离的 XMC1300 和 XMC4400 驱动卡。调试接口与 XMC 微控制器和位置检测接口隔离,在软件开发期间确保安全运行。XMC1300 和 XMC4400 驱动卡特别适合搭配 DAVE™ 电机控制应用库和软件开发与参数化 X-Spy。
特征描述
- XMC1300 微控制器(基于 ARM® Cortex™-M0 + 数学协处理器)
- 板载电流隔离 J-Link Lite 调试器
- 霍尔接口
- 编码器接口
- 兼容英飞凌电源板(例如 XMC 750W 电机控制应用套件电源板)
- DAVE™ 及电机控制应用库全面支持
支持