KIT_XE167F_EK_V1
综述
订单编号:KIT_XE167F_EK_V1 价格:149 欧元 在线购买
用于评估 XE164/XE167,包括文档、编译器、调试器、DAVE™ 母系统 v2.1 和闪存编程工具。
MCU衍生产品: XE167F-96F66F
CPU 时钟: 66 MHz
片上内存:
82 kB SRAM,
768 kB 闪存
一根 USB 电缆用于
- 供电
- 虚拟 COM 端口
- 下载和调试接口
特征描述
- 易用套件硬件
- 入门指南、入门三步骤,帮助设置硬件、安装工具和调试第一款程序
- 技术文档:例如用户手册(系统单元和外围单元)、架构手册、应用说明、勘误表、数据表、板文档(pdf 版)
- 评估版开发工具:例如编译器、调试器、DAvE 母系统 v2.1 以及派生实施文件 (DIP)、Memtool(闪存编程工具)
- 培训文档、演示程序、实践培训 (HOT)。
- 一个用于 JTAG(OCDS 级别 1)虚拟 COM 端口 ASCO 接口和供电的 USB 连接器
- LIN 收发器 (ASC1) 4 引脚接头
- JTAG 接口 (OCDS) 16 引脚接头
- CAN 高速收发器 (CAN1/CAN2) 2x10 引脚接头
- 所有引脚均可轻松访问
- FTDI2232D 用于串联和 JTAG 连接,外加 5V 电源
- 2 个 LED 用于验证 USB 枚举状态和调试运行状态
- 选装可选定降压稳压器 TLE6365G 提供 5V 供电
- 电源 (5V) 验证 LED
- /RSTIN 活动状态指示 LED
- 2 x CAN 收发器 TLE 6250G
- AT25128N SPI EEPROM
- LIN 收发器 TLE 7259G
- 8 个通用 LED
- 复位开关
支持


