KIT_XC2237M_SK
综述
AURIX ™ 入门套件 XC2237M
订单编号:KIT_XC2237M_SK
价格:149欧元
MCU衍生产品:XC2237M-104F80L
封装:LQFP-64
CPU 时钟:80 MHz
片上存储器:
- 50 kByte SRAM
- 832 kByte FLASH One
USB 电缆,用于:
- 电源
- 虚拟 COM 端口
- 下载和调试界面
特征描述
包括:
- 简易套件硬件
- 开始安装、设置硬件的前 3 个步骤,安装工具和调试第一个程序
- 技术文档:例如,用户手册(系统单元和外围设备)、架构手册、应用说明、勘误表、数据表,主板文档(pdf 版本)
- 开发工具的评估版本:例如,编译器、调试器、DAvE Mother System v2.1 和衍生实现文件 (DIP)、Memtool(Flash 编程工具)
- 培训文档、演示程序、手把手培训 (HOT)
接口:
- 一个 USB 连接器,通过虚拟 COM 端口,用于 ASC0 接口,JTAG(OCDS 1级)和电源
- 4 引脚接插件,用于 LIN 收发器 (ASC1)
- 16 引脚接插件,用于 JTAG 接口 (OCDS)
- 2x10 引脚 (2x5) 接插件,用于 CAN 高速收发器 (CAN1/CAN2)
- 方便接近所有引脚
组件:
- FTDI2232D 用于串行和 JTAG 连接,外加 5V 电源
- 两个 LED,用于验证 USB 枚举状态和调试运行状态
- 可选降压稳压器 TLE6365G,提供 5V 电压
-
LED 用于验证电源 (5V)
-
LED 指示/RSTIN 激活状态
-
2 x CAN-收发器 TLE 6250G
-
AT25128N SPI EEPROM
-
LIN 收发器 TLE 7259G
-
8 个通用 LED
-
重置开关
支持