KIT_TC1784_SK
综述
TC1784 评估套件,包括入门指南、技术文档、评估版本编译器及调试器、USB 电缆、电源和扩展板。
包括:
- TriBoard 硬件
- USB线
- 电源
- 扩展板
- 免费 TriCore 输入工具链
特征描述
片上内存:
- 2,5 MB 嵌入式程序闪存,带 ECC
- 128 KB 数据闪存
- 176 KB 片上 SRAM,
- 4 KB 数据缓存(可配置)
- 16 KB 指令缓存(可配置)
板载内存:
– 突发闪存 2 MB(默认)
– 异步 SRAM 512 KB(默认)
接口:
– 一个 JTAG(OCDS 级别 1)虚拟 COM 端口 ASCO 接口 USB 连接器
– JTAG 接口 16 引脚接头(OCDS 级别 1)
– DAB 10 引脚接头
– CAN 高速收发器(CAN0 和 CAN1)2 x 10 引脚 (2x5) 接头
– FlexRay 2 x SUB-D9 插头连接器
–4 个 80 引脚连接器(插头)+ 4 个 80 引脚连接器(插座),带有全部 I/O 信号
– ETK 连接器(可选)
图表
视频
支持