KIT_MINIWIGGLER_3_USB
综述
订单编号:KIT_MINIWIGGLER_3_USB
价格:99欧元
高性能且经济高效的工具访问硬件:
DAP miniWiggler V3 是 DAP miniWiggler 的延续者。它可以从 PC/USB 转换为英飞凌微控制器器件的调试接口(10 引脚 DAP/SPD/SWD,20 引脚汽车 JTAG)。工具的软件界面是 DAS(设备访问服务器)DLL。最新的 DAS 版本可以从 www.infineon.com/das 下载
应用和支持的工具:
- 英飞凌 MemTool (Tools & Software -> "Software Downloads")
- 调试,Flash 编程
- Altium/TASKING 编译器
- 英飞凌 DAVE™ Bench
- 英飞凌 DAVE™ 3 (Tools & Software -> "DAVE™ (Version 3) – Legacy - xSPY Tool")
- Hitex HiTOP 调试器
- ARM KEIL uVision
支持的微处理器设备:
AURIX, TriCore, XMC4000, XMC1000, XC2000, XE166, XC166, XC800
特征描述
- 时钟速率高达 30 MHz(可编程)
- 所有信号均为 5.5V,可缩小至 1.65V
- USB 2.0(高速)
- Microsoft Windows XP,VISTA,7 和 8 的认证驱动程序
- USB,JTAG 和 DAP/SPD 热插拔和拔去插头
- 3 个板载状态 LED
- 支持 10 引脚 DAP 连接器上的汽车 20 引脚 JTAG
- 添加用于前端扩展的连接器(例如,用于电气隔离)
应用
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务
支持