KIT_DRIVER_2EDN7524F
综述
EiceDRIVER™ 2EDN7524F 双通道低侧非隔离栅极驱动器 IC 的评估套件
此评估套件为采用 DSO 8 引脚封装的英飞凌双通道非隔离栅极驱动器 IC EiceDRIVER™ 2EDN7524F 提供了一个测试平台。
完整的驱动电路被集成到电路板中,从而以简单、实际的方式对 2EDN7524F 特性进行逐步发现,并评估周围驱动电路对传送到负载的信号的影响。双通道驱动器旨在提供两个采用 TO-220 封装的低侧 MOSFET,这两个 MOSFET 可以安装在电路板上。为达到此目的,可以选择英飞凌 CoolMOS™ 或 OptiMOS™ 功率 MOSFET 解决方案。
评估套件需要一个外部函数发生器和一个直流电源,以将输入信号提供给 2EDN7524F。如快速入门指南所示,使用该评估板最简单、最直接的方法是对 MOSFET 施加零功耗。在这种运行条件下,2EDN7524F 负载相当于纯 RC 滤波器。为了评估和理解 MOSFET 输入电容对驱动时序行为的影响,建议对不同的 MOSFET 进行测试。
此外,通过香蕉连接器,可以为 MOSFET 供电,然后触发器件的开关。在这种情况下,必须适当构建外部电路,以提供大容量电压并限制电流。此外,还包括可连接到子卡的焊盘。
-
Quick start guide evaluation board KIT_DRIVER_2EDN7524F
Share 01_00 | Aug 14, 2018 | PDF | 4.19 mb
-
General description evaluation kit KIT_DRIVER_2EDN7524F
Share 01_00 | Aug 16, 2018 | PDF | 7.05 mb
视频
支持