KIT_DRIVER_1EDN7550B
综述
具有真正差分输入 (TDI) 的 EiceDRIVER™ 1EDN7550B 单通道低侧非隔离栅极驱动器 IC 的评估套件
此评估套件为采用 SOT-23 6 引脚封装的具有真正差分输入 (TDI) 的英飞凌单通道非隔离栅极驱动器 IC EiceDRIVER™ 1EDN7550B 提供了一个测试平台。
完整的驱动电路被集成到电路板中,从而以简单、实际的方式对 1EDN7550B 特性进行逐步发现,并评估周围驱动电路对传送到负载的信号的影响。该驱动器旨在提供采用 TO-220 封装的低侧 MOSFET。为达到此目的,可以选择英飞凌 CoolMOS™ 或 OptiMOS™ 功率 MOSFET 解决方案。
如快速入门指南所示,使用该评估板最简单、最直接的方法是对 MOSFET 施加零功耗。在这种运行条件下,1EDN7550B 负载相当于纯 RC 滤波器。为了评估和理解 MOSFET 输入电容对驱动时序行为的影响,建议对不同的 MOSFET 进行测试。
此外,该评估套件还可以评估 1EDN7550B 对直流地面偏移的鲁棒性,这是具有真正差分输入的新兴驱动概念的关键优势。实际上,该评估板提供了区分驱动器的接地电压和输入级参考电压(函数发生器的接地)的可能性。
视频
支持