KIT_DAP_MINIWIGGLER_USB
综述
DAP miniWiggler
订单编号:KIT_MINIWIGGLER_USB 价格:109欧元:在线购买
miniWiggler 是英飞凌面向未来的高性能、高性价比调试工具。在主机端,其具有 USB 接口,可以在每台计算机上使用。在设备端,通过英飞凌 10 引脚 DAP 或 16 引脚 OCDSL1 接口进行通信。miniWiggler 专门设计配合英飞凌的调试访问软件 (DAS)。
- 调试、闪存编程
- Altium/TASKING 编译器
- Infineon DAVE™ Bench
- Infineon DAVE™ 3
- 英飞凌 MemTool
- Hitex HiTOP 调试器
- ARM KEIL uVision
特征描述
- 时钟速率高达 30 MHz(可编程)
- 所有信号均为5V,可缩小至 1.65V
- USB 2.0 (高速)
- 用于 Microsoft Windows XP、VISTA、7,和 8 的认证驱动器
- USB、JTAG 和 DAP/SPD 热插拔
- 3 个车载状态指示灯
- 支持汽车 20 引脚 JTAG 和 10 引脚 DAP 连接器
- 增加前端扩展连接器(例如,电流隔离)
- 可在此处下载最新的 DAS 版本
支持