KIT_AURIX_TC265_S_TRB
综述
MCU 衍生产品:TC26xD
CPU 时钟:200 MHz
包括:
- 评估板 (TriBoard)
- USB 线
- 电源
- 扩展板
- 免费 TriCore 输入工具链
- 入门指南,前三步
- 安装工具
- 设置硬件
- 编写和调试第一个程序
板载接口:
- 标准电源连接器
- 用于 ASC接口 (ASC0) 和 miniWiggler 的微型 USB 连接器
- 用于以太网的 RJ45 连接器
- JTAG 接口 (OCDS) 16 引脚接头
- DAP 10 引脚接头
- LIN 收发器 (LIN) 10 引脚 (2x5) 接头
- CAN 高速收发器(CAN0 和 CAN1-2 x 10 引脚 (2x5) 接头
- FlexRay(ERAY-A 和 ERAY-B)2 x 10 引脚 (2x5) 接头
- 4 个 80 引脚连接器(插头)+ 4 个 80 引脚连接器(插座),带有全部 I/O 信号
- 可选 ETK 连接器
- 可选 HSCT 10 引脚 (2x5) 插座
-Aurora 连接器(仅用于仿真设备)
封装:
LQFP-176
潜在应用
应用
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务
支持