KIT_AURIX_TC237LP_TRB
综述
订单编号:KIT_AURIX_TC237LP_TRB 价格: 350 欧元 在线购买
MCU 衍生产品: TC23xLP
CPU 时钟: 200 MHz
包括:
- 评估板(TriBoard)
- USB线
- 电源
- 扩展板
- 免费 TriCore 输入工具链
- 入门,前 3 个步骤
- 安装工具
- 设置硬件
- 编写和调试您的第一个程序
多个片上存储器
所有嵌入式 NVM 和 SRAM 均受 ECC 保护
- 2 Mbyte 程序闪存(PFLASH)
- 128 KB数据闪存(DFLASH)可用于 EEPROM 仿真
- 32 KB 本地存储器单元(LMU)
- 512 KB 存储器 EEPROM Emulcation 存储器(EMEM)
- 引导 ROM(BROM)
- 184 KB 数据便笺式 RAM(DSPR)
- 8 KB 指令便笺式 RAM(PSPR)
- 8 KB 指令高速缓存(ICACHE)
板载接口:
- 标准电源连接器
- 用于 ASC 接口(ASC0)和 miniWiggler 的 Micro USB 连接器
- 用于以太网的 RJ45 连接器
- 用于 JTAG 接口的 16 引脚接头(OCDS)
- DAP 的 10 引脚接头
- 用于 LIN 收发器的 10 引脚(2x5)接头(LIN)
- 用于 CAN 高速收发器的 2 x 10 引脚(2x5)接头(CAN0 和 CAN1)
- 用于 FlexRay 的 2 x 10 引脚(2x5)接头(ERAY-A 和 ERAY-B)
- 四个 80 引脚连接器(公头)+四个 80 引脚连接器(母头),带有所有 I/O 信号
- 可选 ETK 连接器
- 用于 HSCT 的可选 10 引脚(2x5)插座
- Aurora 连接器(仅适用于仿真设备)
封装:
PG-LFBGA-292
潜在应用
应用
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务
支持