KIT_AURIX_TC233LP_S_TRB
综述
MCU 衍生产品:SAK-TC23xL-32F200F
CPU 时钟:200 MHz
包括:
- 评估板 (TriBoard)
- USB 电缆
- 电源
- 扩展板
- 免费 TriCore 输入工具链
- 入门三步骤
- 安装工具
- 设置硬件
- 编写和调试您的第一个程序
多个片上存储器:
– 所有嵌入式 NVM 和 SRAM 均受 ECC 保护
– 2 兆字节程序闪存 (PFLASH)
– 128 千字节数据闪存 (DFLASH) 可用于 EEPROM 仿真
– 32 千字节本地存储单元 (LMU)
– 512 千字节存储器 EEPROM 仿真存储器 (EMEM)
– 引导 ROM (BROM)
– 184 千字节数据高速暂存 RAM (DSPR)
– 8 千字节指令高速暂存 RAM (PSPR)
– 8 千字节指令缓存 (ICACHE)
封装:
TQFP-100
TQFP-144
LFBGA-292
应用
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务
支持