KIT_ATV_24GHZ_RADAR
基于英飞凌 AURIX™ 和 MMIC BGT24A 系列
该开发套件允许客户实施和测试 24Ghz雷 达应用,如多普勒移动探测器,FSK 或 FMCW 范围/位置测量。它包括BGT24A收发器MMIC系列,例如:BGTA24ATR12,以及AURIX™32位雷达微控制器系列,例如:SAK-TC264DA-40F200,用于高性能信号处理。该设备具有FFT加速引擎和用于雷达图像存储的扩展存储器。
CPU已经预先编程了一个样本应用程序,该样本应用程序可以对收发器芯片多达四个IF通道进行采样。测量结果通过10/100 Mbit以太网连接传输。随附固件支持通过以太网传输和Windows PC上的数据显示。因此,该平台是专有应用程序的良好起点。
开发套件包括10°x 60°贴片天线。
该套件包括
距离-多普勒雷达系统,具有两个Rx天线和一个基于 AURIX™TC264DA 和BGT24ATR12的Tx天线
如需以下主题的更多信息,请发送电子邮件至 AURIX@infineon.com
- AURIX™ 和 BGT24 的文档
- 生产硬件的所有文件(Gerber文件,BOM,原理图)
- AURIX™ 和 PC 软件(GUI)的源代码
- 文档包括协议说明和启动指南
- 用于基本运动检测的SW环境,包含用于运动检测处理的固件代码
| BGT24ATR12 –射频前端芯片
TC264DA –用于对板载模拟信号进行采样和信号处理的微控制器
雷达处理的示例源代码 |
PC Software GUI: Exmaple for target display

BGT24A
射频收发器IC
英飞凌的BGT24ATR12是用于信号生成和接收的硅锗(SiGe)MMIC,工作范围在24.00至24.25 GHz的24 GHz ISM频段。它基于 24 GHz 基本压控振荡器。包括可切换频率预分频器,输出频率包括1.5 GHz和23 kHz。主RF输出提供典型值11dBm信号功率,为天线供电的。用于监控目的使用输出功率传感器以及温度传感器。该器件通过SPI控制。MMIC 采用32引脚无引线 RoHs 兼容 VQFN 封装,符合AEC-Q100标准。
TC264DA AURIX™ MCU
AURIX™ 雷达处理器系列的产品范围涵盖单核锁步到三核锁步,内部存储器高达2.7 MB SRAM,用于雷达图像存储。它还包括具有窗口功能的雷达信号处理,使用4x内部ADC,雷达信号采集灵活,DAC可选择连接外部ADC(用于连接高达16位ADC的接口),高精度输入定时器,高精度输出定时器供,创新的 5V 或 3.3V 单电源,符合 ISO26262 标准的安全支持。
- 天线包括在内
该设计包括1个Tx天线(10 x 60°开启角度)和2个Rx天线(10 x 85°开启角度)。这允许跟踪距离最远50米的物体。使用距离多普勒和到达角技术,可以同时检测多个对象。每个对象由距离、速度、方向、反射率和角度定义。
- 以太网连接
测量结果通过10/100 Mbit以太网连接传输。随附固件支持通过以太网传输和Windows PC上的数据显示。
- CAN总线
硬件中包含速度高达 1 Mbit/s的CAN总线。测量结果也通过CAN总线使用专有协议传输
- 电源
该参考设计支持 8-14 VDC 之间的输入电压。套件中包含一个墙面插头适配器。
- IF 放大器
来自雷达前端的IF信号通过两级放大器放大。这样可以增加TC264D AURIX™处理器的动态范围
- 用户 LED /按钮
可以从用户软件访问其他LED和按钮。这允许用户使用此硬件编写自己的独立软件。
- 固件
固件在电路板上预编程,并以源代码格式提供。这允许用户扩展/更改软件或使用该软件作为他们自己开发的基础。
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务