KIT_AK_INTOUCHIR
综述
红外线远程控制
订单编号:KIT_AK_INTOUCHCW 价格:49 欧元 在线购买
IR 远程控制套装是基于 RC-5 标准开发的一套可重新编程的远程控制解决方案。
模块套装收发器板与接收器板基于英飞凌新型 XC822 微控制器,将电容式触控与 SPI 通信进行结合。
特征描述
发射器
- 单层灵活 PCB
- 3V 电池供电
- 触摸轮和两个按钮
- 编程器连接器
接收器
- 尺寸架构 16 引脚 DIP
- IR 接收器模块
- 基站
- USB 到 UART 桥
- 接收器板插座
- 发射器板连接器
- 负载与通信模式
- 8个 LED 信号灯
软件发射器
- IR 协议:RC-5
- IR 二极管直接模块
- 关断模式
- 触摸轮库
软件接收器
- IR 协议:RC-5
- 采用 6个 LED 灯显示滑轮角度
- 采用 2个 LED 灯显示按钮
- 通过 UART 发送角度与按钮
工具链
- 免费:DAVE-Bench
- 编译器和调试器
- 自动代码生成器 DAVE
- 实时配置工具 U-Spy
将触摸轮库导入 DAVE™ Bench 项目中-远程控制-滑轮 LIB
-
Getting Started with IR Remote Control Kit
Share Mar 01, 2011 | EXE | 29.25 mb
-
Recompile and Download Project using DAVE™ Bench
Share Mar 01, 2011 | EXE | 6.17 mb
-
DAVE™ Bench Installation Monitoring control output using USPY
Share Mar 01, 2011 | EXE | 64.95 mb
-
Import inTouch_Wheel Library to DAVE™ Bench Project
Share Mar 01, 2011 | EXE | 4.98 mb
支持