IRIDIUM9670 TPM2.0 LINUX
综述
Iridium add-on board for Rasberry Pi, for integration into corresponding platform OS (Linux, Win10IoT, etc.)
特征描述
OPTIGA™ SLB 9670 TPM2.0
英飞凌可信赖平台模块 (TPM) SLB9670 是完全符合 TCG 标准的 TPM2.0,具有 SPI 接口。
-
符合可信计算组织(TCG)可信赖平台模块 (TPM) 2.0 Rev. 1.16
-
高端安全控制器,具有可在硬件中实现的高级加密算法
-
通用标准(EAL4 +)认证
-
得益于常用的SPI接口,易于集成
-
扩展的温度范围(-40至+ 85°C),适用于各种应用
Iridium SLB 9670 TPM2.0
-
3.3 V 或 1.8 V 电源
-
26引脚Raspberry Pi 1接头,兼容Raspberry Pi 2和3 40引脚接头
-
复位按钮
-
电源指示灯
-
从评估板重置输入
潜在应用
- Automation
- Industrial
- Lighting
- Consumer
- Medical
- Smart Card and Security
支持