IRDC38062 综述 IR38062 的参考设计套件为600kHz, 15A 的 SupIRBuck 同步降压转换器 优势 PVin = +12V (最大为 + 13.2V ), 无需 Vcc 电流在 0-15A 时,Vout = +1.2V Fs= 600kHz L= 0.3uH Cin= 3x22uF (贴片陶瓷1206) + 1x330uF (由电解产生的, 可选) Cout=5x47uF (贴片陶瓷 0805) 潜在应用 直流-直流 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系