IRAUDAMP19
综述
具有单一电源的两通道 100 W (4 Ohms) 半桥 D 类音频功率放大器
优势
- 100 W x 2 通道, (THD=10%, 1kHz, 4 Ohms)
- 0.02% THD+N 失真 @ 10W, 4 Ohms
- 残留噪声 230 µV,IHF-A 加权,AES-17 滤波器
- 在 75W,4 Ohms 和 D 类级条件下 96% 效率
- OCP, OVP, UVP 和 OTP
- 自激振荡半桥拓扑
- 采用 IR4301 Pow IRaudio™集成 D 类 IC
潜在应用
- D 类音频
支持