IRAUDAMP17
综述
100W / 4Ohms x 2 通道 D 类音频功率放大器,采用 IR4302
优势
- 100 W x 2 通道, (THD=10%, 1kHz, 4 Ohms)
- 在30W、4 Ohms时,0.008% THD+N失真
- 残留噪声 220 µV,IHF-A 加权,AES-17 滤波器
- 在 100W,4 Ohms 和 D 类级条件下 96% 效率
- OCP, OVP, UVP 和 OTP
- 自振荡半桥
- 采用 IR4302 PowIRaudio™ 集成 D 类 IC
潜在应用
-
D 类音频
支持