IRAUDAMP12
综述
130W / 4Ohms x 2 通道 D 类音频功率放大器,使用 IR4301
优势
- 130 W x 2 通道, (THD=10%, 1kHz, 4 Ohms)
- 0.02% THD+N 失真 @ 50W, 4 Ohms
- 残留噪声 250 µV,IHF-A 加权,AES-17 滤波器
- 在 130W,4 Ohms 和 D 类级条件下 96% 效率
- OCP, OVP, UVP, DC 保护 和 OTP
- 具有可选时钟同步功能的自激振荡半桥拓扑
- 采用 IR4301 Pow IRaudio™ 集成 D 类 IC
潜在应用
-
D 类音频
支持