iMOTION™ Link
综述
Isolated Debug Probe for iMOTION™ motor control ICs
iMOTION™ Link 是新一代 iMOTION™ 电机控制芯片的隔离式调试工具,用于对 iMOTION™ IC进行配置、参数化和烧写。iMOTION™ Link 是一个工具,旨在对 IMC100 以及用户目标板(最终应用板)或其相应的评估板上的所有未来系列的 iMOTION™ 电机控制芯片进行烧写和调试。该工具是调试电机控制系统所需的基本工具,与 iMOTION™ PC 软件工具结合使用。
在使用 iMOTION™ Link 之前,必须安装必要的计算机工具(MCEWizard 和 MCEDesigner),这些工具可以在 www.infineon.com/imotion-software 网页下载。此外,在首次使用iMOTION链接时,请确保更新最新的固件。更多信息可以在iMOTION™ link用户手册中找到。
特征描述
- 通过虚拟 COM 端口 (UART) 配置并调整系统和电机参数。
- ARM® Cortex® 调试支持:
- 串行线调试
- 英飞凌的单引脚调试 (SPD)
- 3.3 VDC 输出电压至目标板
- 全电流 1kV 直流隔离
- 用于电源和数据的计算机 USB 接口
支持