EVALSF3R-ICE3BR4765J
综述
带 ICE3BR4765J 的12W 5.0V 开关电源(SMPS )评估板
应用评估板在不连续导通模式(DCM)下工作,并以 65kHz 的开关频率运行。它的输出电压具有二级侧控制监管。它特别适用于 DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器、大功率系统辅助电源等小型电源。除了具有 F3R CoolSET™ 基本特性,比如有源突发模式、传播延迟补偿、软栅极驱动、重大故障(Vcc 过电压、Vcc 欠电压、过温、过载、环路开路和光电耦合器短路)自动重启保护,该器件还具有 BiCMOS 技术设计、内置软启动时间、内置可扩展消隐时间、内置抖动时长的频率抖动特征和外部自动重启启用等。需要特别强调的功能包括同类产品中极佳的低待机功率以及良好的 EMI 性能。
特征描述
- CoolSET™ 650V 具有雪崩能力强的CoolMOS™,内置启动单元
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 有源突发模式下的快速负载跳跃响应
- 65 kHz 内部固定开关频率
- 过载、环路开路、VCC 欠压、过温和 Vcc过电压自动重启保护模式
- 内置软启动
- 内置消隐窗在持续短时间大电流下具有可扩展消隐时间
- 外部自动重启
- 最大占空比75%
- 电流限制的总容差<±5%
- 内部 PWM 前沿消隐
- BiCMOS 技术提供广泛 VCC范围
- 用于低 EMI 的内置频率抖动特性和软驱动
-
Quasi-resonant and fixed-frequency flyback comparison
Share 01_00 | Mar 21, 2022 | PDF | 3.25 mb
支持