EVALSF3R-ICE3AR4780JZ
综述
带 CoolSET™ ICE3AR4780JZ 的5V 开关电源(SMPS )评估板
采用 CoolSET™ ICE3AR4780JZ 的通用输入 12W 5V 离线反激式转换器电源应用评估板在不连续导通模式(DCM)下工作,并以 100 kHz 的开关频率运行。它的输出电压具有二级侧控制监管。 除了具有 F3R CoolSET™ 基本特性,比如有源突发模式、传播延迟补偿、软栅极驱动、重大故障(Vcc 过电压、Vcc 欠电压、过温、过载、环路开路和光电耦合器短路)自动重启保护,该器件还具有 BiCMOS 技术设计、可选进入和退出突发模式电平、可调节掉电功能、内置软启动时间、内置可扩展消隐时间、频率抖动特征和外部自动重启启用等。需要特别强调的功能包括同类产品中极佳的低待机功率以及良好的 EMI 性能。
特征描述
- CoolMOS™ 800V 具有启动单元,雪崩能力强
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 可选择的进入和退出突发模式电平
- 具有抖动特征的 100kHz 内部固定开关频率
- 自动重启保护,用于过载、开环、V CC欠压和过压,以及过情况
- 提高系统稳定性
- 外部自动重启引脚
- 具有 50°C 滞后的过温保护
- 内置 10ms 软启动
- 在短时间峰值功率下具有内置 20ms 可扩展消隐时间
- 最大负载和突发模式的传播延迟补偿
- 可调掉电功能
- 电流限制的总容差<±5%
- BiCMOS 技术服务于低功耗和宽V CC电压范围
- 软栅极驱动,导通电阻为 50Ω
优势
- 待机功耗低
- 良好的 EMI 性能
潜在应用
DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器、大功率系统辅助电源等小型电源。
-
Quasi-resonant and fixed-frequency flyback comparison
Share 01_00 | Mar 21, 2022 | PDF | 3.25 mb
支持