EVALQRC-ICE2QR2280Z
综述
此为 ICE2QR2280Z 评估板。CoolSET®-Q1 系列 (ICE2QRxx80Z) 是第一代准谐振集成功率集成电路。其针对离线开关模式电源应用而优化,例如,液晶显示器、DVD R/D、DVD 组合、蓝光 DVD、机顶盒等。对于 SMPS,预期将在准谐振模式下操作 MOSFET 开关,降低 EMI,提高效率,并降低次级二极管上的电压应力。基于 BiCMOS 技术,CoolSET®-Q1 系列具有广泛的 IC 电源工作范围(高达 25V)和较低的功耗。其具有诸多优势,例如:准谐振操作至极低负载,提高系统平均效率;主动突发模式操作能够在待机模式下实现超低功耗,输出电压纹波小,且可控等。
特征描述
- 准谐振操作
- 主动突发模式,在空载时达到最低待机功率要求 <100 mW
- 数字频率降低,提高整体系统效率
- 集成 800V CoolMOS®,具有启动单元,雪崩能力强
- 无铅镀层;符合 RoHS
支持