EVALPFC3-ICE3PCS02G
综述
本文所示评估板是一个 300W 功率因数校正(PTC)电路,其通用输入电压为 85~265VAC,通用输出电压为 400VDC的额定电压。该评估板中可采用连续导通模式(CCM)PFC 控制器 ICE3PCS02G 或 ICE3PCS03G,以实现整功率因数。
特征描述
- 可调节栅极开关频率(21kHz 至 100kHz)
- 可与外部开关频率同步
- 改进型电源转换效率
优势
- 数字化整合电压回路以达到更好的动态响应
- 减轻设计工作量
- 降低外接器件数量
潜在应用
- PC
- 服务器
- LCD/PDP TV
- 通信
-
300W Evaluation board using ICE3PCS02-03G
Share 02_00 | Jan 04, 2011 | PDF | 1.25 mb
支持