EVALPFC3-ICE3PCS01 综述 本文所示的评估板是一个 300W 功率因数校正(PTC)电路,其通用输入电压为 85~265VAC,通用输出电压为 395VDC的额定电压或在随升压模式下为 333VDC。该评估板中采用连续导通模式(CCM)PFC 控制器 ICE3PCS01G,以实现整功率因数。 特征描述 可调节栅极开关频率(21kHz至100kHz) 可与内部开关频率同步 改进型功率转换效率 优势 数字化整合电压回路以达到更好的动态响应 减轻设计工作量 降低外接器件数量 潜在应用 PC 服务器 LCD/PDP TV 通信 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系