EVALPFC2-ICE2PCS03
综述
带 CCM PFC 控制器 ICE2PCS03 的 300W PFC 评估板
该评估板使用 300W 功率因数校正(PTC)电路,其通用输入电压为85~265VAC,额定输出电压为 393VDC。该评估板中采用连续导通模式(CCM)PFC控制器 ICE2PCS03,以实现整功率因数。ICE2PCS03 是 ICE2PCS01 的设计演变型号,具有新型输入欠电压保护功能。由于设计高度集成,ICE2PCS03 可以满足通过8引脚 DIP8 实施的、使用 SO8 封装的 PFC 应用的全部需求。 同时,外设元件的数量也降至最低。内部振荡器 ICE2PCS03 具有 65 kHz 固定操作频率。为提高电源转换效率, 该升压型 PFC 电路采用 CoolMOS™ C3 系列和碳化硅 (SiC) 高压肖基二极管 thinQ!TM。
特征描述
- 易用,外部组件数量少
- 支持宽范围
- 平均电流控制
- 外部电流和电压环路补偿,提高用户灵活度
- 可编程工作/开关频率 (50kHz - 250kHz)
- 125kHz 下最大占比空为 95% (25°C)
- 修整内部参考电压(25°C 下 3V+2%)
- VCC 欠电压锁定
- 逐周期峰值电流限制
- 输出过电压保护
- 开路检测
- 增强动态响应
- 启动(软启动)持续时间短
- 满足 IEC 1000-3-2 D 类要求
- 软过电流保护
潜在应用
PC silverbox、服务器 PSU 和工业 SMPS
-
300W Evaluation board using ICE2PCS03
Share 01_00 | Apr 11, 2008 | PDF | 882 kb
支持