EVALPFC2-ICE2PCS01
综述
该评估板使用 300W 功率因数校正(PTC)电路,其通用输入电压为85~265VAC,额定输出电压为 393VDC。该板采用升压转换器拓扑。该评估板中采用连续导通模式(CCM)PFC控制器ICE2PCS01,以实现整功率因数。可通过引脚上的外部电阻对开关频率进行重新编程。采用多重保护特性确保系统安全运行。该器件具有独特的软启动功能,其限制启动时浪涌电流进而降低升压二极管上的压力。为提高效率,采用第三代 CoolMOS™ 电源开关,因其特定晶体管具有极低区域。PFC升压二极管采用碳化硅 (SiC) 高压肖基二极管 thinQ!™由于其出色的低反向恢复性能, SiC 肖基二极管极其适用于高频 CCM PFC 应用。
特征描述
- 易用,外部组件数量少
- 支持宽范围
- 平均电流控制
- 外部电流和电压环路补偿,提高用户灵活度
- 可重新编程的操作/开关频率
- (50kHz - 250kHz)
- 125kHz 下最大占比空为 95% (25°C)
- 修整内部参考电压(25°C 下 3V+2%)
- VCC 欠电压锁定
- 逐周期峰值电流限制
- 输出过电压保护
- 开路检测
- 增强动态响应
- 启动(软启动)持续时间短
- 满足 IEC 1000-3-2 D 类要求
- 软过电流保护
潜在应用
PC silverbox、服务器 PSU 和工业 SMPS
-
300W Evaluation board using ICE2PCS01
Share 01_01 | Oct 13, 2009 | PDF | 521 kb
支持