EVALLEDICL8105F2
综述
特征描述
- 具有功率因数校正 (PFC) 和高精度初级侧控制恒流输出的单级反激式。出众的电流精度,典型值+/-3%,覆盖宽泛线路/负载,以保持恒定的光输出
- ICL18105 支持 0-10 V 绝缘调光,无需额外的 IC。支持扩展调光,调光量可降至标称负载的 1%。此外,调光曲线可调(线性/适应眼睛)。可配置的电压电平可确保始终能够实现最小和最大电流,使应用对调光器和组件公差保持稳定
- 支持数字参数配置的快速设计和型式处理,包括 .dp vision 图形用户界面。例如,输出电流设置、保护、温度处理、启动和关闭、调光、功率因数校正和操作微调
- 出色的线路/负载调节,在通用输入和 +3/-4% 的宽输出范围内
- 低材料成本
- 智能热管理
- ICL8105 包括优化的参数设置,可通过图形用户界面配置(.dp vision)选择配置。
-
Demo board XDP™ digital power 40W demo board with isolated 0-10V dimming interface
Share 01_00 | Sep 01, 2016 | PDF | 3.31 mb
支持