EVALLEDICL8105E1
综述
特征描述
-
通用交流输入,90 V~ 至 305 V~
-
直流输入选项
-
较宽的输出电压范围:20 V 到 100 V
-
输出电流:0.1 A 至 2.0 A
-
可调输出电压范围:宽/窄/固定
-
高效率,可选同步整流
-
可选输入和输出电容器
-
0-10V 调光,支持绝缘
-
包括 20W 和 80W 变压器的额定功率选项
-
包括 ICL8105 的四张子卡
-
MOSFET/二极管的各种封装选择
-
开路负载自动放电
-
ICL8105 包括优化的参数设置,用于 20W 应用,可通过图形用户界面配置(.dp vision)选择配置器件参数。
潜在应用
- LED 灯具电子控制装置 (20 W-80 W)
-
Digital flyback controller IC XDP™ digital power ICL8105 evaluation system
Share 01_00 | Sep 01, 2016 | PDF | 9.52 mb
支持