EVAL_NLM0011_DC
综述
使用 NFC-PWM 配置芯片进行电流配置的 LED 电源
该评估板不仅可以通过 NFC-PWM 移动应用程序快速演示带有 NLM0011 的NFC-PWM 配置芯片而且还可以加速 NFC-阅读器软件的开发。EVAL_NLM0011_DC 无需完整的系统,但可以对现有的 LED 驱动评估板进行 NFC 配置。
该评估套件由三块评估板组成:两块不同的 NFC-评估板,包括 NLM0011,以及一块带 LED 显示屏的演示板。第一块 NFC-评估板可选作单独使用,电源电压为 5-25V。第二块 NFC-评估板作单独使用,电源电压为 3-5V。两块 NFC-评估板也可以和演示板一起使用,演示板上有 8 个 LED 灯,显示从 0% 到 80% 的设定占空比。通过 NFC-PWM 移动应用程序,可以设置 NLM0011 的参数(PWM 频率、占空比、运行时间、开/关计数、CLO 表)。
-
User Manual Evaluation Kit EVAL_NLM0011_DC
Share 01_50 | Jun 05, 2020 | PDF | 2.88 mb
视频
支持