EVAL_800W_ZVS_FB_CFD7
综述
英飞凌 800W DC-DC ZVS 全桥解决方案,适用于服务器和工业 SMPS 系统
EVAL_800W_ZVS_FB_CFD7 是高性能的完整英飞凌解决方案示例。该板包括高压和低压功率 MOSFET、控制器和驱动器,展示有效的服务器或工业 SMPS 高压 DC-DC 级设计方法,满足极高的效率和可靠性标准。
恰当的控制技术与同类中优秀的功率器件选择相结合,实现卓越性能。实现该性能水平的关键英飞凌产品包括:600V CoolMOS™ CFD7 超结 (SJ) MOSFET (IPA60R280CFD7)、先进的EiceDRIVER™ 2EDN双通道栅极驱动器 (2EDN7524F)、OptiMOS™ 5 80V同步整流 MOSFET (BSC026N08NS5)、XMC™ 微控制器 (XMC4200-F64K256 BA) 和CoolSET™偏置转换器反激式控制器及开关 (ICE3RBR4765JZ)。
培训
支持