EVAL_800W_PSU_3P_P7
综述
针对服务器应用,在外形,配合和功能方面经过优化的测试平台
这款 800W 评估板旨在成为针对服务器应用,在外形、配合和功能方面经过成本优化的测试平台,展示 600V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET、CoolSiC™ 肖特基二极管 650V G5、OptiMOS™ 40V低压功率 MOSFET、1EDI 和 2EDN EiceDRIVER™、集成 MOSFET 的准谐振反激式控制器 CoolSET™ 和 XMC1400/4200 微控制器的操作。这款评估板采用英飞凌600V CoolMOS™ P7 4引脚 器件和OptiMOS™40V技术设计,集成肖特基二极管,通过数字控制显示开关性能和功率密度设计。
支持