EVAL_3KW_2LLC_CFD7
综述
具有600V CoolMOS™CFD7 SJ MOSFET的3kW双相LLC评估板
该评估板展示了如何设计通信整流器的双相LLC系统解决方案,旨在满足80+ Titanium标准的效率要求。为了实现此目的,使用了以下技术:
新型600V CoolMOS™CFD7 SJ MOSFET技术( IPW60R031CFD7 )位于初级侧,OptiMOS™5 150V低压功率MOSFET且在同步整流次级中采用SuperSO8 封装( BSC093N15NS5 ),与准谐振CoolSET™( ICE2QR2280Z ),高压栅极驱动器EiceDRIVER™ 1EDI ( 1EDI60N12AF ),用于高压MOSFET的高速驱动器IC以及用于同步整流MOSFET和数字LLC XMC™微控制器 ( XMC4400-F64K512 BA )的低边栅极驱动器EiceDRIVER™ 2EDN ( 2EDN7524R )相结合。
-
Evaluation Board EVAL_3kW_2LLC_CFD7
Share 01_01 | Mar 23, 2022 | PDF | 4.03 mb
培训
支持