EVAL_3KW_2LLC_C7_20
综述
3.0kW 双 LLC 评估板
3kW 双相 LLC 评估板是英飞凌针对电信整流器和工业 SMPS 的 HV DC-DC 级完整解决方案的示例, 旨在实现最高效率和可靠性标准级别。采用TO-220封装的新型 600V CoolMOS™ C7超结MOSFET (IPP60R040C7) 和采用 SuperSO8 封装的功率器件150V OptiMOS™ 5 (BSC093N15NS5) 相结合,利用英飞凌组件,借助优化驱动和控制技术,可以实现这一效果。
-
Application note evaluation board EVAL_3KW_2LLC_C7_20 with 600V CoolMOS™ C7
Share 01_01 | Mar 22, 2022 | PDF | 4.09 mb
-
General description evaluation board EVAL_3KW_2LLC_C7_20
Share 01_00 | Jul 20, 2016 | PDF | 2.04 mb
视频
支持