EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC
综述
3300W CCM 双向图腾柱 PFC 装置,使用 CoolSiC™ 650V、600V CoolMOS™ C7,并使用 XMC™ 进行数字控制
此评估板是用于无桥图腾柱功率因数校正器 (PFC) 的系统解决方案,具有双向功率能力。EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC 通过英飞凌的 CoolSiC™ 和 CoolMOS™ 超结功率 MOSFET 以及隔离驱动器和 XMC™ 微控制器来实现。
无桥图腾柱 PFC 板旨在用于需要高能效 (≈99%) 和高功率密度 (72W/in3) 的应用,例如高端服务器和电信系统。此外,双向功率传输能力让此设计可用于电池充电器或电池化成应用。EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC 板中实现的图腾柱可以连续传导模式 (CCM) 在整流器 (PFC) 和逆变器模式下运行,在这两种模式下还可通过英飞凌 XMC™ 1000 系列微控制器实现数字控制。
特征描述
- 高能效无桥图腾柱 PFC
- 高功率密度
- 通过 CoolSiC™ MOSFET 650V 实现
- 使用 XMC1404 进行数字控制
- 双向能力(DC-AC 操作)
优势
- 能效将近 99%
- 外形紧凑 (72W/in3)
- 低组件计数
- 双向操作(数字控制)
潜在应用
组件列表
- CoolSiC™ MOSFET 650V
(IMZA65R048M1) - 600V CoolMOS™ C7 SJ MOSFET
(IPW60R017C7) - EiceDRIVER™ MOSFET 栅极驱动器 IC
(2EDF7275F) - 准谐振反激 PWM 控制器
(ICE5QSAG) - 950V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET
(IPU95R3K7P7) - 32 位微控制器
(XMC1404-F064X0200AAXUMA1)
视频
培训
支持