EVAL_3846A_1.2VOUT
综述
针对 1.2 V 输出配置的 IR3846A 评估板
EVAL_3846A_1.2VOUT 旨在演示 IR3846A 的典型应用设计,该器件是一款完全集成的 40 A DC-DC 降压稳压器,采用无补偿快速恒定导通时间 (COT) 控制。该板可实现完整配置,展示 IR3846A 的主要优势,如易于使用的快速 COT PWM 引擎、高效率、精确的输出电压调节、强大的瞬态响应能力和低物料成本等。
特征描述
- 2.0 V 至 17 V输入电压范围
- 精确的参考电压 (0.6 V +/- 0.5%)
- 无补偿的增强型 COT 引擎
- 适用于 EMI 敏感型应用的单一开关频率
优势
- 精确的输出电压调节
- 强大的瞬态响应能力
- 低物料成本
潜在应用
List of Components
视频
支持