EVAL_38263-PVID1
综述
EVAL_38263-PVID1 评估板用户指南
IR38263 OptiMOS iPOLTM 是一款易用型全集成高效 DC/DC 转换器,具有英特尔 SVID 和 I2C/SMBus 接口。板载 PWM 控制器和低占空比优化 MOSFET 使 IR38263 成为节省空间且效率极高的解决方案,为低输出电压和大电流应用提供精准供电。
IR38263 是一款灵活的调节器,其开关频率、输出电压、故障/警告阈值和故障响应可以编程,同时可以在较宽的输入和输出电压范围内工作。因此,该器件不仅使用灵活,还可以在发生故障时提供系统级安全防护。
开关频率可以在 166 kHz 到 1.5 MHz 之间设定,打造优秀的解决方案。片上传感器和 ADC 以及 SVID 和 PMBus 接口支持该产品轻松监测并报告输入电压、输出电压、输出电流和温度。
本用户指南包含 EVAL_38263_PVID1 评估板原理图和物料清单。本指南介绍评估板的使用方法。IR38263 详细应用信息在 IR38263 数据表中给出。
支持