EVAL_3823A_1.2VOUT
综述
针对 1.2 V 输出配置的 IR3823A 评估板
EVAL_3823A_1.2VOUT 旨在演示 IR3823A 的典型应用设计,该器件是一款完全集成的 3 A DC-DC 降压稳压器,采用无补偿快速恒定导通时间 (COT) 控制。该板可实现完整配置,展示 IR3823A 的主要优势,如易于使用的快速 COT PWM 引擎、高效率、精确的输出电压调节、强大的瞬态响应能力和低物料成本等。
特征描述
- Vin = +12 V,0 到 3 A:Vout = +1.2 V
- Fsw = 1000 kHz
- L = 1.5 uH (4.0 mmx4.0 mmx2.1 mm,DCR = 14.4 mΩ)
- Cin = 4x22 µF(25 V,陶瓷贴片电容 0805)+ 1x4.7 µF(6.3 V,陶瓷贴片电容 0603)+ 1x0.1 µF(50 V,陶瓷贴片电容 0402)+ 2x100 µF(25 V,电解电容,可选)
- Cout = 1x47 µF(6.3 V,陶瓷贴片电容 0805)+ 1x4.7 µF(6.3 V,陶瓷贴片电容 0603)+ 1x0.1 µF(50 V,陶瓷贴片电容 0402)
优势
- 快速评估 IR3823A 的主要特性
- 1.2 Vout 条件下测试的效率、输出纹波和瞬态性能
潜在应用
List of Components
视频
支持