EVAL_2KW_ZVS_FB_CFD2
综述
2KW DC-DC/ZVS 全桥stage 380/48 VDC, 峰值效率 96.6%
采用 CoolMOS™ CFD2 超级结 (SJ) MOSFET (IPW65R080CFD) 的 ZVS 相移全桥评估板是用于通信整流器的新开发 ZVS DC-DC 转换器,输出电压范围为 45VDC 到 56VDC,输出功率为 2kW。该转换器使用的输入电压范围为 350VDC 到 420VDC(典型值为 385VDC),并且初级侧的开关频率为 100kHz。
- 外部谐振电感和死区设置针对 80mΩ 下的 650V CoolMOS™ CFD2 SJ MOSFET (IPW65R080CFD) 进行了优化
- 次级同步整流 200V
- 采用快速体二极管的 12mΩ OptiMOS™ 5 200V 技术 (IPP110N20N3 G)
- 英飞凌 2EDN7524F 双通道 5A 高速低侧栅极驱动器,具有高负输入电压能力
-
Application note evaluation board EVAL_2KW_ZVS_FB_CFD2 with CoolMOS™ CFD2
Share 01_00 | Jul 02, 2013 | PDF | 2.13 mb
支持