EVAL_2K5W_CCM_4P_V3
综述
2500W CCM 功率因数校正 (PFC),110/230 AC 到 400 DC,峰值效率 >98%,65/100kHz
评估板 2.5KW CCM 配备 600V CoolMOS™ C7 超结 (SJ) MOSFET,采用 TO-247 4 引脚封装 (IPZ60R040C7),专为评估 TO-247 4 引脚 CoolMOS™ C7 性能而设计。该评估板专为实验室使用开发,不用于任何商业用途。
该评估板的目的在于帮助客户熟悉英飞凌产品,评估传统 3 引脚器件行为并与 PFC 应用中 TO-247 4 引脚高性能 CoolMOS™ C7 器件进行比较。
EVAL_2K5W_CCM_4P_V2 演示板经过技术维护,已升级到 EVAL_2K5W_CCM_4P_V3。这里,增强型偏置电源 KIT_6W_12V_BIAS_ICE3 已被使用CoolMos P7 950V的 KIT_6W_12V_P7_950V 最新版本替换。
优势总结
该 2.5kW PFC 评估板特别适用于分析各种封装型号在常用 PFC 拓扑中的开关性能。该评估板有助于理解开关行为和寄生效应。通过“焊接跳线”进行各种选项设置,无需更改布局即可修改电路。因此评估板提供极高的研究灵活度。此外,该评估板还展示如何在标准 PFC 拓扑中提高效率。
支持