EVAL_16W_66V_BCK_CE
综述
采用 SOT-223 封装的 CoolMOS™ CE 16W 单端帽 T8 照明演示板
SOT-223 封装 CoolMOS™ CE 超结 MOSFET (IPN60R3K4CE) (600V, 3.4Ω) 用作该单端帽 T8 LED 灯驱动板主开关,具有高线路输出和 16W/66V 输出转换器。转换器采用ICL8201(SOT23-6-1),在级联结构 LED 驱动器中实现平均电流受控非隔离单级降压拓扑。该参考设计的独特之处在于单级设计实现高效率和功率因数、单扼流圈(无辅助绕组)临界导通工作模式、在较宽输出电压范围内实现真正的调节输出电流、优秀的 EMI 性能和各种保护模式,实现高可靠性,体积小巧,可轻松装入标准 T8 LED 灯单端帽内。
支持