EVAL-PFC5KIKWWR5SYS
综述
用于空调和电动汽车充电器应用的650 V TRENCHSTOP™ 5 WR5 IGBT评估板
该评估板是一款快速开关、模拟控制的交错式5 KW PFC转换器,采用我们的TRENCHSTOP ™ 5 WR5 IGBT IKW40N65WR5。它旨在展示在交错式PFC应用中使用具有高达60 kHz高开关频率的WR5 IGBT,从而实现许多系统优势,如更小尺寸的PFC电感、整体系统尺寸以及BOM成本。
该电路板展示了我们的低边栅极驱动器1ED44175和rapid1功率硅二极管IDW60C65D1的一个非常有效的设计示例。
特征描述
- 交错工作
- 可调开关频率
- 连续导通模式
- 平均电流控制
- 逐周期峰值电流限制
- 功率半导体的热关断功能
优势
- 相比标准升压PFC而言,实现两倍的fsw和一半的纹波电流效应
- EMI滤波器更小
- 与单一PFC操作相比,电感电流纹波更低
- 占空比50%时电感电流纹波为零
- TRENCHSTOP™ 5 WR5 IGBT能实现高fsw,从而可以将电感置于板上
- 可实现高达8%的高效率
- 选型方便快捷
- 缩短开发周期
- 降低系统成本
- 更小的尺寸
图表
培训
支持