EVAL-M5-E1B1245N-SIC
综述
基于碳化硅MOS管的7.5KW 电机驱动评估板
这款完整方案的评估版,包括基于碳化硅的三相电机驱动功率单元,和配备M5 32引脚通用连接器(如 XMC DriveCard 4400)的控制单元。该评估版突显和展示了碳化硅MOS管在电机驱动中的优越性能。
客户在开发设计六单元功率模块 FS45MR12W1M1_B11 的初级阶段时,该评估版可以用来支持。该模块额定电压1200V,典型导通电阻45毫欧,这是一款经过优化后的模块,可以应用于高频的电机驱动。
特征描述
- EasyPACK™ 1B 1200 V / 45 mΩ 六单元模块,采用 CoolSiC™ MOSFET
- 无铅镀层;符合 RoHS标准
- 低寄生电感
- 集成NTC热敏电阻
评估板特征: - 输入电压 340-480 V AC
- 最大 7.5 kW 电机功率输出
- 板载 EMI 滤波器
- 在功率元件和信号元件之间实现基本绝缘
- Δ∑-ADC隔离电流采样
- Δ∑-ADC隔离直流母线电压采样
- 热敏电阻信号输出
- 硬件过载和短路保护
- 硬件过温保护
- 保护触发时,六个开关管均关断
- 坚固的栅极驱动器技术,具有抗瞬态和负电压的稳定性
- 5 V 辅助电源
- 兼容标准示波器探头的测试点
- PCB尺寸为 259 mm × 204 mm,共四层,每层铜厚35 μm
优势
- 经优化后的MADK板,适用于极高开关频率的通用变频器/伺服电机驱动应用
- 包括采用六单元配置的CoolSiC™ MOSFET Easy 1B
- 配备适用于无传感器磁场定向控制 (FOC) 的所有组件群组
- 过温保护、过流保护和短路保护
潜在应用
图表
支持