EVAL-M3-TS6-665PN
综述
带半桥驱动器、单低边驱动器和IGBT H5的三相逆变器功率级
EVAL-M3-TS6-665PN是一个完整的评估板,它包括PFC集成IKB20N65EH5 单管IGBT和IRS2890DS / IRS44273L 栅极驱动器,用于电机驱动应用。快来使用具有600 V阻断电压和高达500W的三相逆变器功率级吧!
通过与iMOTION™ MADK控制板相结合(如 EVAL-M3-102T),您即可在一小时内运行电机。
本评估板旨在提供基于英飞凌单管IGBT的易于使用的功率级。它搭载了用于无传感器磁场定向控制(FOC)的所有装配件,包括一个单相交流连接器、整流器、一个PFC电感器、Boost PFC 和用于连接电机的三相输出。该功率级还包含用于电流检测的发射极分流器和用于直流链路电压测量的分压器。
特征描述
- 输入电压160~265 VAC
- 电机功率输出最大270 W(带散热器)
- 功率因数校正
- 板上EMI滤波器
- 单分流器电流检测
- 15 V、3.3 V辅助电源
- 过流保护
- 直流链路电压感测
- 热敏电阻输出
- 与标准示波器探头兼容的测量测试点
- PCB:100 mm × 110 mm,双层,每层铜箔厚35 μm
- 符合RoHS标准
IGBT H5 IKB20N65EH5 主要特征:
- 硬开关和谐振拓扑结构具有同类最佳效率
- 650 V击穿电压、低Qg
- IGBT与RAPID 1快速和软反并联二极管一同封装
- 最高结温175°C
半桥栅极驱动器 IRS2890DS 的主要特征:
- 工作电压+600 V
- 集成自举功能
- 过流保护和故障报告
- 直通(交叉传导)保护
单低边栅极驱动器 IRS44273L的主要特征:
- 欠压锁定
- 栅极驱动电源范围:10.2 V-20 V
- 1.5 A 输出电流能力
图表
支持