EVAL-M3-CM615PN
综述
iMOTION™ MADK 评估委员会 CIPOS™ Mini 智能功率模块
这款评估板可在客户进行 CIPOS™ Mini PFC 集成 IPM 设计的第一步时对其提供支持。基于IMC102T-F064 iMOTION™ 控制器,电源板和匹配的iMOTION™控制板EVAL-M3-102T的结合,为评估新型英飞凌技术提供了强大的逆变器和 PFC 系统。
Eval-M3-CM615PN评估板,属于CIPOS™ Mini 产品系列,具备IFCM15P60GD的产品特性,基于第五代 TRENCHSTOP™ IGBT技术实现了三相逆变极和PFC极的融合。
它与有源 PFC 相结合,能够实现各种逆变电机控制系统的快速原型设计,例如风扇、泵和压缩机。
特征描述
- 功率级,驱动三相电机
- 功率因数校正(CCM boost PFC 拓扑)
- 600 V 阻断电压,15 A芯片电流
- PFC 最大开关频率为 40 kHz
- 650 W 输出功率,自然冷却
- 测试点带有挂钩,连接至标准示波器探头
- 标准 MADK™ M3 接头接口
优势
- 为您的应用评估 IFCM15P60GD模块
- 结合 Eval-M3-102T,让您的电机在一小时内转起来
- 详细了解低电压领域的电机控制
支持