EVAL-M1-IM818-A
综述
用于 CIPOS™ Maxi IPM 的评估板,具有1200V IM818-MCC IPM,可用于电机驱动应用。
评估板 EVAL-M1-IM818-A 的开发是在客户应用CIPOS™ Maxi IPM 的初步阶段提供支持。它与配备 M1 20 引脚接口连接器的控制板(如EVAL-M1-101T)相结合,展示了英飞凌用于电机驱动的 CIPOS™ Maxi IPM 技术。
评估板 EVAL-M1-IM818-A 具有IM818-MCC(CIPOS™ Maxi 产品系列之一)的产品特点,可以将 1200V TRENCHSTOP™ IGBT 和发射极控制二极管与优化的 6 通道 SOI 栅极驱动器相结合。它针对工业应用进行了优化,如高压通风设备和空调(HVAC)风扇、风扇电机、泵和电机驱动器。关于 iMOTION™ MADK 平台的更多信息!
特征描述
- 使用 1200 V IPM 的功率级来驱动三相电机
- 标准输入电压为 380 Vac
- 冷却时最大输出功率为 1.5 kW
- 板载 EMI 滤波器
- 过流保护
- 过温保护
- 带挂钩的测试垫,可连接标准示波器探针
- 标准 MADK M1 20 引脚接口连接器
优势
- 为您的应用进行 IM818-MCC IPM 模块评估
- 与 Eval-M1-101 相结合,在一小时内运转您的电机
- 了解有关高压域电机控制的更多信息
潜在应用
图表
支持