EVAL-M1-IM240-A
综述
CIPOS™ Micro IPM评估板,采用600 V IM240-M6Y1B IPM
评估板EVAL-M1-IM240-A可用于支持客户完成IM240系列CIPOS™ Micro IPM初步应用。由于像EVAL-M1-101T一样,结合了配备20引脚接口连接器的控制板,该评估板为在电机驱动器中验证我们的CIPOS™ Micro IPM技术提供了一套完整的系统。
该评估板采用IM240-M6Y1B,它包含带集成栅极驱动器的600 V IGBT三相逆变器,且是为高效率电机驱动应用——如循环/排出/液体循环泵、空调风扇和冰箱压缩机——而设计。
特征描述
- 驱动三相电机的功率级
- 600 V阻断电压IGBT
- 250 W输出功率
- 示波器探头的标准检测功能
- 标准MADK M1接口连接器
优势
- 评估IM240-M6Y1B
- EVAL-M1-101T能让您的电机在一小时内运行起来
- 开始进一步了解英飞凌产品如何能够控制电机
图表
支持