EVAL-M1-IM231
综述
带有600 V IM231-L6S1B IPM的CIPOS™ Micro IPM评估板
EVAL-M1-IM231评估板旨在为客户初步使用IM231系列CIPOS™ Micro IPM时提供支持。通过与M1 20引脚接口连接器(如EVAL-M1-101T)相结合,该套件组成了完整的系统,来演示电机驱动中的英飞凌CIPOS™ Micro IPM技术。
具备IM231-L6S1B的EVAL-M1-IM231评估板,包括一个集成栅极驱动器的600V IGBT三相逆变器,专为循环泵/排水泵/水力泵、空调风扇和冰箱压缩机等高效电机驱动应用而设计。点击获取iMOTION™ MADK平台的更多信息!
特征描述
特征描述
- 功率级驱动三相电机
- 600V 阻断电压 IGBT
- 400W 输出功率
- 示波器探头标准测试功能
- 标准MADK M1接口连接器
优势
- 评估IM231-L6S1B
- EVAL-M1-101T可让您的电机在一小时内运行
- 了解更多利用英飞凌产品进行电机控制的信息
图表
支持